Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
10
Spare Part
1
Part number: 11 13 300 1601
Han-Yellock 30-Hood-M25 angled
Han-Yellock 30-Hood-M25 angled

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Skal
Størrelse: Han-Yellock® 30
Trykknap
Vinklet indføring
1x M25
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium
Pulverlakeret
RAL 7021 (sortgrå)
Notes
Compare
Part number: 11 13 300 1601
Han-Yellock 30-Hood-M25 angled
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
10
Spare Part
1
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Yellock®
  • Type af kappe/hus Skal
Version
  • Størrelse Han-Yellock® 30
  • Version Vinklet indføring
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M25
  • Låsetype Trykknap
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til udendørs brug
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Temperatur for oplukning/aflåsning -10 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt aluminium
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 7021 (sortgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Nikkel
    Naftalin
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 124 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140110526
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare