配套产品
配套产品
Contacts
17
型号: 10 22 300 0003
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, angled
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
压接针
插针: 25
不封底安装底座, 中间壳, 外壳
尺寸: Han-Yellock® 30
边出线
1x M25
夹持范围: 9 ... 18 mm
注释
比较
型号: 10 22 300 0003
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, angled
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
17
产品详情
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 Han-Yellock®
  • 上壳/底座类型
    不封底安装底座
    中间壳
    外壳
版本
  • 接线方式 压接针
  • 尺寸 Han-Yellock® 30
  • 针数 25
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M25
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 夹持范围 9 ... 18 mm
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140189782
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408