配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
11
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
6
型号: 11 12 300 1211
Han Yellock 30ASG 1xM25 mit Anbaugehäuse
Han Yellock 30ASG 1xM25 mit Anbaugehäuse

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
含不封底安装底座
尺寸: Han-Yellock® 30
螺钉锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 12 300 1211
Han Yellock 30ASG 1xM25 mit Anbaugehäuse
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
11
Spare Part
2
Inserts
6
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Yellock®
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Surface mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása incl. bulkhead mounted housings
Verzió
  • Méret Han-Yellock® 30
  • Verzió Side entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M25
  • Rögzítés típusa Screw locking
  • Alkalmazási terület Gehäuse für industrielle Anwendungen
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Nyitó/záró hőmérséklet -10 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Aluminium-Druckguss
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) pulverbeschichtet
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7021 (schwarzgrau)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok nicht enthalten
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok nicht enthalten
  • REACH SVHC anyagok nicht enthalten
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok ja
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Blei
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 522 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140109957
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Kapitel Han-Yellock®
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较