配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
14
备件
2
插芯
6
型号: 11 12 300 1214
Han Yellock 30HSM 2xM20 with bulkhead h.
Han Yellock 30HSM 2xM20 with bulkhead h.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
含不封底安装底座
尺寸: Han-Yellock® 30
螺钉锁扣
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 12 300 1214
Han Yellock 30HSM 2xM20 with bulkhead h.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
14
Pièce détachée
2
Inserts
6
产品详情
标识
  • 类别 Gehäuse
  • 上壳/底座系列 Han-Yellock®
  • 上壳/底座类型 Sockelgehäuse
  • 上壳/底座介绍 inkl. Anbaugehäuse
Ausführung
  • Baugröße Han-Yellock® 30
  • Ausführung seitlicher Kabeleingang
  • 电缆入口数量 2
  • Kabeleingang 2x M20
  • 锁定类型 Schraubverriegelung
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für industrielle Anwendungen
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Betätigungstemperatur -10 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 7021 (schwarzgrau)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 533 g
  • 原产国 Lettland
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140109971
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较