配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
2
Запасная часть
1
Контактные вставки
6
型号: 11 12 600 0110
Han-Yellock carrier hood 60 lock button
Han-Yellock carrier hood 60 lock button

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
中间壳
有槽按钮
尺寸: Han-Yellock® 60
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 12 600 0110
Han-Yellock carrier hood 60 lock button
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
2
Запасная часть
1
Контактные вставки
6
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Yellock®
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Carrier hood
  • Описание кабельного/блочного кожуха Push button, slot
Версия
  • Размер Han-Yellock® 60
  • Тип блокировки Push button
  • Области применения Hoods/housings for industrial applications
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Температура блокировки/разблокировки -10 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Passivated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Metallic
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор)
    Polyamide (PA)
    Stainless steel
  • Цвет (стопорный элемент) Melon yellow
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 250 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140110175
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较