配套产品
配套产品
型号: 10 22 600 0003
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, angled
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
压接针
插针: 48
不封底安装底座, 中间壳, 外壳
尺寸: Han-Yellock® 60
边出线
1x M32
夹持范围: 13 ... 25 mm
注释
比较
型号: 10 22 600 0003
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, angled
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Sady konektorů
  • Řada Han-Yellock®
  • Typ krytu
    Průchozí panelový kryt
    Nosný kryt
    Dvojdílný kryt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Velikost Han-Yellock® 60
  • Počet kontaktů 48
  • Verze Boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M32
Technické vlastnosti
  • Upínací rozsah 13 ... 25 mm
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 850,7 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140189829
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较