11
备件
2
插芯
6
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
11 12 600 1212
型号: 11 12 600 1212
Han Yellock 60HSM 1xM32 with bulkhead h.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
含不封底安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
60
螺钉锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 12 600 1212
Han Yellock 60HSM 1xM32 with bulkhead h.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
11
备件
2
插芯
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han-Yellock®
Typ av kabelkåpa/chassihus
Ytmonterat chassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
inkl. genomgående chassihus
Version
Storlek
Han-
Yellock
®
60
Version
Sidoingång
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x M32
Låsningstyp
Skruvlåsning
Applikationsområde
Kabelkåpor/chassihus för industritillämpningar
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Upplåsnings-/låsningstemperatur
-10 ... +85 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
IP67
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium pressgjuten
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Pulverbeläggning
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 7021 (svartgrå)
Material (tätning)
NBR
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Godkännanden
CE
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
649 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140110281
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®