配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
12
型号: 11 05 000 5202
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.5mm²_Ag
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.5mm²_Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.5 mm²
AWG 20
注释
比较
型号: 11 05 000 5202
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.5mm²_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
12
产品详情
标识
  • 类别 Contacts
  • 系列 Han-Yellock®
  • 插针类型 Crimp contact
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Female
  • 制造过程 Turned contacts
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 20
  • 额定电流 ≤ 20 A
  • 接触电阻 ≤ 2 mΩ
  • 剥线长度 6.5 mm
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Silver plated
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.68 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较