配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
11
型号: 11 05 000 6223
Han-Yellock F-c 0.75mm² (Au)
Han-Yellock F-c 0.75mm² (Au)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 18
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 11 05 000 6223
Han-Yellock F-c 0.75mm² (Au)
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
11
产品详情
標識
  • 類別 插針
  • 系列 Han-Yellock®
  • 插針類型 壓接針
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 製造過程 車削針
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.75 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 18
  • 額定電流 ≤ 20 A
  • 接觸電阻 ≤ 2 mΩ
  • 剝線長度 6.5 mm
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍金
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 0.65 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140109582
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较