配套产品
配套产品
Combinables
7
Hoods/Housings
27
型号: 11 05 105 2633
Han-Yellock Module QL 20A
Han-Yellock Module QL 20A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
模块
Han-Quick Lock® 接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌20 A
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 11 05 105 2633
Han-Yellock Module QL 20A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Hoods/Housings
27
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han-Yellock®
  • 原件 模块
版本
  • 接线方式 Han-Quick Lock® 接线
  • 公母类型 公头
  • 针数 5
  • 详细资料 蓝色滑片
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 20 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 2 mΩ
  • 剥线长度 10 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 12.92 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140109650
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较