Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
6
Cikkszám: 11 12 300 0302
Han-Yellock bulkhead housing-Molly Bolts
Han-Yellock bulkhead housing-Molly Bolts

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Válaszfalas szerelésű ház
Méret: Han-Yellock® 30
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött cink
Passzivált
Fémes
Anyag (tömítés): NBR
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 11 12 300 0302
Han-Yellock bulkhead housing-Molly Bolts
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
6
Termékleírás
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Yellock®
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
バージョン
  • サイズ Han-Yellock® 30
  • アプリケーション分野 産業アプリケーション用フード/ハウジング
  • 梱包内容 4 x パネル固定用金具付き
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 開閉時の温度 -10 ... +85 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) パッシベート
  • カラー(フード/ハウジング) メタリック
  • 材質 (シール) NBR
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 125 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140109872
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás