配套产品
配套产品
饰品
13
备件
1
型号: 11 12 300 1500
Han-Yellock side entry M20
Han-Yellock side entry M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
尺寸: Han-Yellock® 30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
注释
比较
型号: 11 12 300 1500
Han-Yellock side entry M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
13
备件
1
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han-Yellock®
  • 후드/하우징 타입
버전
  • 규격 Han-Yellock® 30
  • 버전 사이드 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M20
  • 잠금 유형 푸시 버튼
  • 응용 분야 산업용 어플리케이션에 적합한 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 온도 잠금/해제 -10 ... +85 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 压铸铝
  • 표면 (후드/하우징) 粉末涂层
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 7021 (黑/灰)
  • 재료 (잠금장치)
    聚酰胺 (PA)
    不锈钢
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 114.95 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140110038
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466