配套产品
配套产品
型号: 09 14 010 5701
Han cover for docking frame 10B
Han cover for docking frame 10B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
防尘保护盖
用于 Han-Modular® 塑料对接式安装框架
尺寸: 10 B
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 14 010 5701
Han cover for docking frame 10B
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Séries de capots/embases Han-Modular®
  • Type d'accessoire Couvercle anti-poussière
  • Description de l'accessoire pour cadre support Han-Modular® en plastique
Version
  • Taille 10 B
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 10,9 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140192409
  • eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较