登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Piesă de schimb
2
Modules
294
Hoods/Housings
457
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
...
Han-Modular® el conector modular
Marcos articulados Han-Modular
®
09 14 010 0371
型号: 09 14 010 0371
Han hinged frame plus, for 3 modules a-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
高级铰链式框架
用于3个模块, a ... c
尺寸: 10 B
注释
比较
型号: 09 14 010 0371
Han hinged frame plus, for 3 modules a-c
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
9
备件
2
Modules
294
Hoods/Housings
457
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
Han-Modular®
Tipo de accesorio
Marco articulado plus
Descripción del accesorio
para 3 módulos
a ... c
Versión
Tamaño
10 B
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
1 ... 10 mm² PE (lado de potencia)
0,5 ... 2,5 mm² PE (lado de señal)
Se recomienda el uso de manguitos, sección de cable de 10 mm² solo con herramienta de engaste de manguito 09 99 000 0374.
Longitud de pelado
8 ... 10 mm
Par de apriete
0,8 Nm Tornillo PE M3
1,2 Nm Tornillo PE M4
Recommended screw driver
PH2
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material
Cinc fundido a presión
Acero inoxidable
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Categoría 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
58,6 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140161849
eCl@ss
27.440.206,00
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Modular®