配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5208
GROUND TERMINAL SIZE 16B
GROUND TERMINAL SIZE 16B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
屏蔽框架
用于上壳,高结构, 用于不封底安装底座
尺寸: 16 B
带M4螺栓的接地端子架用于固定插芯
注释
比较
型号: 09 00 000 5208
GROUND TERMINAL SIZE 16B
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 附件
  • Series
    Han E®
    Han® EE
    Han DD®
    Han-Snap®
  • Type of accessory 屏蔽框架
  • Description of the accessory
    用于上壳,高结构
    用于不封底安装底座
Version
  • Size 16 B
  • Pack contents 带M4螺栓的接地端子架用于固定插芯
Material properties
  • Material (accessories)
  • Surface (accessories) 镀锌
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 2.5 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140002173
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400