Contacts
3
Combinables
1
饰品
3
Contact inserts
1
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Han-Modular®-modules
Datatransmissiemodules
09 14 220 3113
型号: 09 14 220 3113
Han shielded module female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Shielded 模块
插芯
压接针
母头
插针: 20 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: 4 A
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 220 3113
Han shielded module female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
饰品
3
Contact inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Modules
Type module
Han
®
Afgeschermde module
Beschrijving van de module
Insteekstuk
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Vrouwelijk
Aantal contacten
20
overige contacten
+ afscherming
Details
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Bestel de adaptermodule afzonderlijk.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,09 ... 0,52 mm²
Buitendiameter draad
≤1,9 mm
Nominale stroom
4 A
Nominale spanning
32 V
Nominale impulsspanning
0,8 kV
Mate van verontreiniging
3
Nominale spanning conform UL
30 V
Nominale spanning conform CSA
30 V
Contactweerstand, afscherming
≤ 100 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
steekcycli
≥ 10.000
Opmerking over de aansluitcycli
steekcycli met andere HMC-componenten
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Materiaal (afscherming)
Zink-spuitgietwerk, vernikkeld
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
36,64 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140187757
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found