登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
Han
®
1A
33 50 130 0304 100
型号: 33 50 130 0304 100
Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 130 0304 100
Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 10m
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
Kábeltípus
Tronic LiYY 12x0,34qmm Helu 18065
1. csatlakozó
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Han 1A-12-c-f
D SUB FE turned contact_AWG 20-24_PL1
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Han
®
1A
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
Han
®
1A Anya
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
Olajálló
Verzió
Kábelhossz
10 m
Kábel erek száma
12
Magfelépítés
12 x 0,34 mm²
Érintkezők száma
12
Rögzítés típusa
Egykengyeles
Részletek
Elektromos terhelés alatt tilos csatlakoztatni vagy leválasztani.
Az összeszerelést és a telepítést kizárólag megfelelően képzett villanyszerelő végezheti.
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
6,5 A
Névleges feszültség
50 V
Hőmérséklet korlátozás
-30 ... +80 °C stabil
-5 ... +80 °C mozgatott
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
Kábel átmérője
7,8 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Szürke
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60332-1-2 阻燃性
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140238077
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found