Signal
工业用连接器 / Han
®
33 50 140 0304 100
型号: 33 50 140 0304 100
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 140 0304 100
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 10m
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
Han 1A-12-c-m
Han 1A-back shell 5,7-10mm
D SUB MA turned contact_AWG 20-24_PL1
标识
类别
系统布线
系列
Han
®
1A
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
Han
®
1A 公头
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
防油
版本
电缆长度
10 m
芯数
12
芯结构
12x 0.34 mm²
针数
12
锁定类型
单锁扣
详细资料
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
技术参数
额定电流
6.5 A
额定电压
50 V
极限温度
-30 ... +80 °C 未移动
-5 ... +80 °C 已移动
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65
电缆直径
7.8 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 阻燃性
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140237513
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found