配套产品
配套产品
型号: 33 50 080 0202 075
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 7,5m
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 50 080 0202 075
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Han® 1A
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1 Han® 1A Male
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Oliebestandig
Version
  • Kabellængde 7,5 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4 x 1,5 mm²
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 3
  • PE-kontakt Ja
  • Låsetype Snap-in-låse
  • Detaljer
    Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning.
    Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker.
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 400 V
  • Nominel spænding leder-jord 300 V
  • Begrænsende temperatur
    -30 ... +80 °C uberørt
    -10 ... +80 °C flyttet
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Kabeldiameter 8,3 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grå
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140237278
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604