Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 33 50 050 0202 050
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 5m
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 5m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on one side, Oil resistant, Cable length: 5 m, Diameter: 8.3 mm
Notes
Compare
Varenummer: 33 50 050 0202 050
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 Han® 1A
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1 Han® 1A 母頭
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 防油
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x 1.5 mm²
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 3
  • 接地針
  • 鎖定類型 單鎖扣
  • 詳細資料
    不得在帶負載情況下插拔。
    組裝和安裝必須由合格的電工進行。
技術參數
  • 額定電流 ‌ 10 A
  • 額定電壓 400 V
  • 額定電壓相-地 300 V
  • 極限溫度
    -30 ... +80 °C 未移動
    -10 ... +80 °C 已移動
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 電纜直徑 8.3 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 IEC 60332-1-2 阻燃性
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140237773
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare