Han
®
1A
33 50 060 0202 010
型号: 33 50 060 0202 010
Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 060 0202 010
Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 1m
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
F-CY-JZ 4G1,5qmm
连接器1
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Han D M CRIMP CONTACT AG-1,5 QMM-AWG16
Han 1A-3+PE-c-m shielded
标识
类别
Systemverkabelung
系列
Han
®
1A
原件
Kabelkonfektionen
规格
einseitig konfektioniert
连接器1
Han
®
1A Stift
电缆类别
Kupferkabel (rund)
电缆介绍
ölbeständig
版本
电缆长度
1 m
芯数
4
芯结构
4x 1,5 mm²
屏蔽
geschirmt
针数
3
接地针
ja
锁定类型
Längsbügel
详细资料
Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
技术参数
额定电流
10 A
额定电压
400 V
额定电压相-地
300 V
极限温度
-30 ... +80 °C unbewegt
-10 ... +80 °C bewegt
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65
电缆直径
8,3 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
grau
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS 豁免
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV 状态
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
nicht enthalten
REACH 附件 XIV 物质
nicht enthalten
REACH SVHC 物质
ja
REACH SVHC 物质
Blei
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
ja
加州 65 号提案物质
Blei
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Rumänien
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140237193
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found