配套产品
配套产品
型号: 33 50 100 0203 100
Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 10m
Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 100 0203 100
Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória 系统布线
  • Sorozat Han® 1A
  • Elem 电缆组装
  • Specifikáció 预装一端
  • 1. csatlakozó Han® 1A 公头
  • Kábeltípus 铜质电缆 (圆型)
  • A kábel leírása 防油
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 6
  • Magfelépítés 6x 1.5 mm²
  • Érintkezők száma 5
  • PE érintkező
  • Rögzítés típusa 单锁扣
  • Részletek
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
技术参数
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 400 V
  • 额定电压相-地 300 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -30 ... +80 °C 未移动
    -15 ... +80 °C 已移动
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Kábel átmérője 9.2 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1-2 阻燃性
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország 罗马尼亚
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140237414
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604