Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
17
Tools
2
饰品
2
Part number: 09 45 115 1520
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektorer
Kabelkonnektor
Piercing-terminering
Kontakter: 8
Stikhus
Lige
Størrelse: 3 A
Materiale: Trykstøbt zink
Beskyttelsesgrad: IP65, IP67
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 45 115 1520
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
17
Tools
2
饰品
2
Product Details
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 RJ45
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 原件 电缆连接器
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍 直式
版本
  • 接线方式 刺破接线
  • 尺寸 3 A
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
  • 包装内容
    连接器插芯
    上売/底座
    电缆紧固件
    组装说明
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.22 mm² 绞线
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 24 绞线
  • 线芯外径 ≤1.05 mm
  • 传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 +5 ... +50 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 5 ... 9 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 颜色(上売/底座) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 100 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140058811
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare