登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
34
Tools
1
Accessories
5
Termination block
4
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Adatcsatlakozók
Industrial Ethernet
20 82 104 0045
型号: 20 82 104 0045
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met 45°
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器 符合 AIDA, 弯式
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
公头
插针: 8
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
此项目需要增加一个端接块。请在“配套产品”下选择这些产品。
型号: 20 82 104 0045
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met 45°
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
34
Tools
1
Accessories
5
Termination block
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
preLink®
Han® PushPull (V14)
RJ45
原件
连接器
规格
符合 AIDA
弯式
版本
接线方式
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
公母类型
公头
屏蔽
屏蔽
针数
8
编码
RJ45
详细资料
安装 PROFINET 系统时,请遵守 PROFINET 安装指南。
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.1 ... 0.12 mm²
0.22 ... 0.32 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
电缆直径
5 ... 9.5 mm
抗震
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
镀镍
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
85 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140135673
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Selection Guide
下载
preLink Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling
下载
链接
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos