配套产品
配套产品
Combinables
31
Tools
1
饰品
5
终端模块
4
型号: 20 82 204 0001
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p plastic
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p plastic

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器 符合 AIDA
preLink® IDC 绝缘置换连接
公头
插针: 8
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
自定义降额工具
此项目需要增加一个端接块。请在“配套产品”下选择这些产品。
型号: 20 82 204 0001
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p plastic
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
31
Tools
1
Accessories
5
Termination block
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    preLink®
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • 原件 连接器
  • 规格 符合 AIDA
版本
  • 接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
  • 公母类型 公头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 编码 RJ45
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.1 ... 0.12 mm²
    0.22 ... 0.32 mm²
  • 导体截面积 (AWG)
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 5 ... 9.5 mm
  • 抗震 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 36 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140135697
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
preLink Selection Guide
HARTING Ethernet Cabling
链接
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较