电缆组装
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      18
    • 16 B
      18
    • 24 B
      18
    • 3 A
      24
    • 6 B
      18
    • Han-Compact®
      24
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • Alavanca de trava individual
      82
    • Travas de encaixe
      82
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      104
    • IP65 condição conectada
      64
    • IP66
      24
    • IP66 condição conectada
      64
    • IP67
      24
    • IP67 condição conectada
      64
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han E®
      88
    • Han® 1A
      164
    • Han® HsB
      4
    • Han® PushPull (V14)
      10
    • Han® Q
      60
    • RJ45
      144
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • Alumínio fundido
      24
  • 规格
    Select a value Reset filter
    • Com freio
      8
    • Entrada de potência CA
      32
    • Pré-montado diferentemente em ambos os lados
      16
    • Pré-montado em ambos os lados
      246
    • Pré-montado em um lado
      269
    • Saída de potência CC
      24
    • com dispositivo térmico
      6
    • para motores em ligação estrela
      2
587 products (of 587)
1/20
比较
0
排序方式
Filters
0