Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • Modular Compact
      14
    • Modular ECO
      9
    • Modular Twin
      9
  • Type of hood/housing
    Select a value Reset filter
    • Ház átvezető panel
      1
    • Kábeltől kábelig ház
      3
    • Könyökös ház
      2
    • Lengő csatlakozóház
      17
    • Lengő csatlakozóház tartóegység
      6
    • Válaszfalas szerelésű ház
      7
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • Bepattintható reteszek
      9
    • Csavaros rögzítés
      1
    • Egykengyeles
      21
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      3
    • IP54
      5
    • IP65
      15
    • IP65 zárt feltétel
      13
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x
      3
    • 1x Integrált
      4
    • 1x M20
      1
    • 1x M25
      7
    • 1x M32
      4
    • 3x
      1
    • 4x
      1
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Select a value Reset filter
    • Poliamid (PA)
      5
    • Polikarbonát (PC)
      9
    • Présöntött alumínium
      6
    • Présöntött cink
      16
    • Üvegszál erősítés
      5
37 products (of 37)
1/2
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0