Han® 1A
子类别
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 1 A
      39
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 不封底安装底座
      2
    • 电缆适配器
      3
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      82
    • 压入式连接
      82
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      35
    • IP65
      90
    • IP65 插配状态
      64
    • IP66 插配状态
      64
    • IP67 插配状态
      64
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x
      1
    • 1x Pg 13.5
      1
    • 1x 集成
      1
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han® 1A
      220
226 products (of 226)
1/8
比较
0
排序方式
Filters
0