Zubehör
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      13
    • 16 B
      13
    • 24 B
      12
    • 6 B
      12
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      8
    • IP65 / IP67
      16
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M25
      1
    • 1x M32
      3
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      34
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • 压铸铝
      16
  • 导体截面积
    Select a value Reset filter
    • 0.5 ... 2.5 mm² PE(信号端)
      8
    • 1 ... 10 mm² PE(电源端)
      8
    • 6 mm²
      1
    • 建议使用桶针,导体截面积 10 mm² 仅使用套圈压接钳 09 99 000 0374。
      8
58 products (of 58)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0