Han® HPR HPTC 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • 出众的EMC特性
  • 金属上売和底座具有极佳的耐腐蚀性
Filters
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 360° 屏蔽
      20
  • 夹持范围
    Select a value Reset filter
    • 14.5 ... 18 mm
      1
    • 16 ... 20.5 mm
      4
    • 20.5 ... 25 mm
      2
    • 21 ... 26.5 mm
      6
    • 26.5 ... 32 mm
      4
  • 编码
    Select a value Reset filter
    • 16种编码可选
      20
  • 过电压类别
    Select a value Reset filter
    • III
      20
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 连接器组
      20
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 400 A
      4
    • ‌ 850 A
      8
    • ‌ 1,400 A
      8
20 products (of 20)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0