配套产品
配套产品
Rohkabel
1
型号: 33 15 244 0220 424
Har-flex 50Pole, Dul-end, with SR,L=22mm
Har-flex 50Pole, Dul-end, with SR,L=22mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.022 m
注释
比较
型号: 33 15 244 0220 424
Har-flex 50Pole, Dul-end, with SR,L=22mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Rohkabel
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe har-flex®
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    har-flex®
    Federleiste
    mit Zugentlastung
  • Steckverbinder 2
    har-flex®
    Federleiste
    mit Zugentlastung
  • Kabeltyp Kupferkabel (flach)
Ausführung
  • Kabellänge 0,022 m
  • Anzahl der Adern 50
  • Adernaufbau 50x AWG 30
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 8,7 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140800892
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较