登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
15 22 100 2401 333
型号: 15 22 100 2401 333
Har-flex str f thr 9.05mm 100p PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 100
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 22 100 2401 333
Har-flex str f thr 9.05mm 100p PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har-flex®
Identyfikacja
Signal
Element
Złącze żeńskie
Opis kontaktu
Prosty
Cechy
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowanie rozpływowe (THR)
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
Mezzanine
Liczba kontaktów
100
Zawartość opakowania
Próbka
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
2
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
1,27 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
1,27 mm
Wysokość montażowa w stosie
9,05 mm
Odstęp izolacyjny
≥ 0,4 mm
Długość drogi upływu
≥ 0,4 mm
Rezystancja izolacji
>10
9
Ω
Rezystancja styku
< 25 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Klasa właściwości
1
Ilość łączeń
≥ 500
Napięcie testowe U
r.m.s.
0,5 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
23 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140203488
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found