23
饰品
1
备件
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 01 140 5081
型号: 21 01 140 5081
CIRCULAR CONNECTOR HARAX
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
公头
A编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
额定电流: 4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 01 140 5081
CIRCULAR CONNECTOR HARAX
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
饰品
1
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
Circular connectors M12
Элемент
Cable connector
Спецификация
Angled
Версия
Метод подключения
HARAX
®
connection technology
Тип
Male
Экранирование
Unshielded
Число контактов
4
Кодирование
A-coding
Тип блокировки
Screw locking
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.25 ... 0.5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 24 ... AWG 20
Наружный диаметр провода
≤ 1.6 mm
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
32 V
Номинальное импульсное напряжение
1.5 kV
Степень загрязнения
3
Класс перенапряжения
III
Сопротивление изоляции
>10
8
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
0.6 Nm
Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой)
13
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Диаметр кабеля
4 ... 5.1 mm
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Материал (контакты)
Brass
Поверхность (контакты)
Au over Ni Mating side
Материал (кабельный/блочный кожух)
Polyamide (PA)
Zinc die-cast
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
24 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140136861
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found