矩形连接器
...
附件
框架
09 11 034 9975
型号: 09 11 034 9975
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR V-Hood
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于最多12个单模块, a … l
尺寸: 34 HPR
注释
比较
型号: 09 11 034 9975
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR V-Hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Accessoires
Séries de capots/embases
Han
®
HPR
Type d'accessoire
Cadre
Description de l'accessoire
pour 12 modules individuels max.
a … l
Version
Taille
34 HPR
Contenu du kit
4 x vis M4
4x rondelles SK S4
Données techniques
Couple de serrage
1,5 Nm Vis de fixation M4
Propriétés du matériau
Matériaux (accessoires)
Métallique
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
185,8 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140194373
eCl@ss
27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found