配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
1
型号: 33 57 211 0050 001
Hybr.cable Assy, AC, 5m -2 x HAN3A
Hybr.cable Assy, AC, 5m -2 x HAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜/铜)
AC 版本
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0050 001
Hybr.cable Assy, AC, 5m -2 x HAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 Han® 3 A Metal
  • Konnektör 2 Han® 3 A Metal
  • Kablo tipi Hibrit kablo (bakır/bakır)
  • Kablonun açıklaması AC versiyonu
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar yapısı
    4x 2x AWG 26/7
    3x 2,5 mm²
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Kablo Çapı 12 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.394 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140244351
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600