配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 33 57 211 0205 003
Hybr.cable Assy,AC,20m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,20m,FO+POW-SM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
单模, AC 版本
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0205 003
Hybr.cable Assy,AC,20m,FO+POW-SM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Konnektör 2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Kablo tipi Hibrit kablo (bakır/Fiber Optik)
  • Kablonun açıklaması
    Tekli mod
    AC versiyonu
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 20 m
  • Damar yapısı
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Teknik özellikler
  • Kablo Çapı 8,8 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri
    6(b) / 6(b)-II: Ağırlıkça %0,4'e kadar kurşun içeren alüminyumda alaşım elemanı olarak kurşun / Ağırlıkça %0,4'e kadar kurşun içeriğine sahip, işleme amaçlı alüminyumda alaşım elemanı olarak kurşun
    6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 5.500 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85447000
  • GTIN 5713140151758
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600