配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 33 57 211 0405 003
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
单模, AC 版本
电缆长度: 40 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0405 003
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    连接器2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Conector 2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Tip cablu Cablu hibrid (cupru/FO)
  • Descrierea cablului
    Unimod
    Versiunea AC
Versiune
  • Lungimea cablului 40 m
  • Structură miez
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Caracteristici tehnice
  • Diametru cablu 8,8 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS
    6(b) / 6(b)-II: Plumbul ca element de aliere în aluminiu cu conținut de plumb de până la 0,4 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în aluminiu pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,4 % din greutate
    6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 0,1 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140151802
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600