配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 33 57 211 0055 001
Hybr.cable Assy,AC,5m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,5m,FO+POW-MM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
多模, AC 版本
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0055 001
Hybr.cable Assy,AC,5m,FO+POW-MM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori 系统布线
  • Eleman 电缆组装
  • Teknik özellikler 两端预接
  • Konnektör 1
    Han® 3 A 金属
    LC duplex
  • Konnektör 2
    Han® 3 A 金属
    LC duplex
  • Kablo tipi 混合电缆 (铜线/光纤)
  • Kablonun açıklaması
    多模
    AC 版本
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar yapısı
    2x G50 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
Teknik özellikler
  • Kablo Çapı 12.6 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri
    6(b) / 6(b)-II:铅作为铝中的合金元素,含铅量高达 0.4% / 铅是出于易于加工目的而加入铝中的合金元素,含铅量高达 0.4%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1,466 g
  • Menşei ülkesi 捷克
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85447000
  • GTIN 5713140151642
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600