线缆
...
混合电缆
混合电缆(铜/铜)
09 45 600 0302
型号: 09 45 600 0302
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 100m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
混合电缆 (铜/铜)
无卤素, 耐UV
4x 2x AWG 26/7, 4x 1.5 mm²
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 100 m
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0302
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
原件
线缆
规格
不组装
电缆类别
混合电缆 (铜/铜)
电缆介绍
无卤素
耐UV
版本
电缆长度
100 m
芯数
12
芯结构
4x 2x AWG 26/7
4x 1.5 mm²
技术参数
额定电压
150 V
传输特性
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
环绕电阻
≤ 290 Ω/km
极限温度
-30 ... +80 °C
最小弯曲半径
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
拉伸强度
≤200 N
测试电压U
r.m.s.
0.7 kV
导体电阻 @ 20 °C
≤14 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C
≥ 500 MΩ x km
信号运行时间 @ 20 °C
≤ 5.13 ns/m
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
规格
UL style 21523 (80°C / 30 V)
商业数据
包装尺寸
1
净重
14,700 g
净重
139 g/m
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140274006
eCl@ss
27060501 混合电缆
ETIM
EC001579
UNSPSC 24.0
26121639
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling