Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 61 88 720 0050 0150
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 1,5m
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 1,5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Nagymértékben olajálló, Szilikonmentes
Kábelhossz: 1.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 88 720 0050 0150
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 1,5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M16
    Anya
    12 + 3 pólusú
  • 2. csatlakozó vezetékvégi érvéghüvelyek
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    Nagymértékben olajálló
    Szilikonmentes
  • Tulajdonságok Sodrott
Verzió
  • Kábelhossz 1,5 m
  • Magfelépítés 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
  • Alkalmazási terület hibrid funkcióhoz
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség 60 V DC
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +80 °C stabil
    -5 ... +80 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60332-1 Lángállóság
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140274891
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás