Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 61 88 720 0053 0300
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 3,0m
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Libre de silicona
Longitud de cable: 3 m
Notes
Compare
Número de parte: 61 88 720 0053 0300
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    M12
    Hembra
    12 + 3 polos
  • Conector 2 Ferrules para terminación a cable
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Resistente al aceite
    Sin halógenos
    Libre de silicona
  • Características
    Muy flexible
    Cadena de arrastre compatible
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Estructura de núcleo 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
  • Campo de aplicación para función híbrida
Datos de terminación
  • Voltaje nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C no desplazado
    -20 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 496,5 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140274594
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare