登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Индивидуальные решения
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Соединительные кабели для бесщёточных электродвигателей ebm-papst
61 88 720 0053 0500
型号: 61 88 720 0053 0500
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0053 0500
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
M12
Розетка
12 + 3 контакта
Соединитель 2
кабельные наконечники
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Маслостойкий
Не содержит галогенов
Не содержит силиконов
Характеристики
Очень гибкий
Совместим с гибкими кабель-каналами
Версия
Длина кабеля
5 m
Структура ядра
3 x 1,5 мм
2
+ 2 x 0,34 мм
2
+ 2 x 2x 0,22 мм
2
Области применения
для гибридного функционирования
Характеристики подключения
Номинальное напряжение
60 V DC
Технические характеристики
Предельная температура
-20 ... +80 °C стационарный
-20 ... +80 °C перемещен
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Черный
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60332-1 Огнестойкость
Коммерческие данные
Размер упаковки
2
Вес нетто
816 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140274600
eCl@ss
27.060.490,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
26121629
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found