配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0011 0050
Hybridcbl. Papst LAiO2 0,5m
Hybridcbl. Papst LAiO2 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0011 0050
Hybridcbl. Papst LAiO2 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 LP 14 + 7 poler
  • Kontaktdon 2
    M12
    Hona
    12 + 3 poler
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Praktiskt taget oljeresistent
    Silikonfri
  • Funktioner Flertrådig
Version
  • Kabellängd 0,5 m
  • Ledarstruktur CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
  • Applikationsområde för hybridfunktion
Förbindningsdata
  • Märkspänning 60 V DC
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur
    -20 ... +80 °C orörd
    -5 ... +80 °C flyttad
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60332-1 Flamsäkerhet
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140274372
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较