配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Carcase/prize
5
型号: 19 59 020 0101
ICC20_1_I_SMC_M_FP_CRT
ICC20_1_I_SMC_M_FP_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌400 A
尺寸: 20
插针: 1
导体截面积: 95 ... 150 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 59 020 0101
ICC20_1_I_SMC_M_FP_CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Carcase/prize
5
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria HARTING ICC
  • Element Wkłady
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar 20
  • Liczba kontaktów 1
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 95 ... 150 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 400 A
  • Napięcie znamionowe 600 V
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 16 g
  • Kraj pochodzenia Indie
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140491052
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较