配套产品
配套产品
上売/底座
4
型号: 97 00 000 3425
ICC20_2/4_I_SMC_M_CRT
ICC20_2/4_I_SMC_M_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Connectors
Crimp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Size: 20
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.32 mm² Data 1.5 ... 10 mm² Power
注释
比较
型号: 97 00 000 3425
ICC20_2/4_I_SMC_M_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
上売/底座
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat HARTING ICC
  • Elem Inserts
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Méret 20
  • Érintkezők száma 6
  • Adatátviteli érintkezők 4
  • Energiátviteli érintkezők száma 2
  • Különleges érintkezők száma 1x PE contact
  • A különleges érintkezők műszaki adatai PE contact
  • Részletek
    Please order crimp contacts separately.
    Please order SPE Container separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0.08 ... 0.32 mm² Data
    1.5 ... 10 mm² Power
  • Névleges áramerősség 4 A
  • Névleges feszültség ‌ 60 V DC
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 40 A
  • A vezető-föld névleges feszültsége (áram) 400 V
  • A vezető-vezető névleges feszültsége (áram) 690 V
  • Névleges impulzus feszültség (energiaátvitel) 6 kV
  • Szennyeződési fok (teljesítmény) 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 14 g
  • Származási ország India
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713141173209
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121421