配套产品
配套产品
Contacts
12
Combinables
1
Hoods/Housings
10
Inserts
3
型号: 19 59 020 2801
ICC20 27D-MI-CRT
ICC20 27D-MI-CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 20
插针: 28
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 59 020 2801
ICC20 27D-MI-CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
12
Combinables
1
上売/底座
10
插芯
3
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING ICC
  • 原件 插芯
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 20
  • 针数 28
  • 信号针数 27
  • 特殊插针数 1x 接地针
  • 特殊插针规格 接地针
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 300 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 19 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140400535
  • eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
  • UNSPSC 24.0 39121421