配套产品
配套产品
插芯
15
型号: 19 59 120 4052
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_13-17
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_13-17

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Carcasa
Con prensaestopa integrado, Recto, Han® 3 A
Tamaño: 20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 4052
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_13-17
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插芯
15
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING ICC
  • Tipo de capota/base Carcasa
  • Descripción de capota/base
    Con prensaestopa integrado
    Recto
    Han® 3 A
Versión
  • Tamaño 20
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌12 Nm Prensaestopa
    ‌15 Nm Carcasa
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Número de reenclavamientos ≥ 10
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Rango de sujeción 13 ... 17 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • Material (junta) TPE
  • Color (junta) azul
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro no requirements (flammable mass < 10g)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 157 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140491267
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较