Matching Products
Matching Products NEW
插芯
15
Numer Katalogowy: 19 59 120 4051
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_9-13
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_9-13

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Powłoka tylna
Z zintegrowaną dławnicą kablową, Prosty, Han® 3 A
Rozmiar: 20
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Platerowanie niklem
Materiał (uszczelki): TPE
Stopień ochrony: IP67, IPX9
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 59 120 4051
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_9-13
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
插芯
15
Szczegóły Produktu
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING ICC
  • 上壳/底座类型 后壳
  • 上壳/底座介绍
    集成电缆紧固件
    直式
    Han® 3 A
版本
  • 尺寸 20
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌12 Nm 电缆紧固件
    ‌15 Nm 后壳
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 重新锁定次数 ≥ 10
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • 夹持范围 9 ... 13 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料(密封件) TPE
  • 颜色(密封件) 红色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • ECHA SCIP 编号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 159 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140491250
  • eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare