配套产品
配套产品
插芯
4
型号: 19 59 120 5012
ICC20_H_BS_ANG_CG_13-17
ICC20_H_BS_ANG_CG_13-17

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 弯式
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 5012
ICC20_H_BS_ANG_CG_13-17
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插芯
4
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 HARTING ICC
  • 후드/하우징 타입 백쉘(Backshell)
  • 후드/하우징 설명
    내장 케이블 글랜드 적용
    앵글형
버전
  • 규격 20
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌12 Nm 케이블 글랜드
    ‌15 Nm 백쉘(Backshell)
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 재잠금 횟수 ≥ 10
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP67
    IPX9
  • 클램핑 범위 13 ... 17 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 니켈 도금
  • 재료 (실) TPE
  • 컬러 (마개) 청색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 no requirements (flammable mass < 10g)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 151 g
  • 원산지 인도
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140491182
  • eCl@ss 27,440,224.00
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较