配套产品
配套产品
Insertos
4
型号: 97 00 000 3422
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC_SM
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC_SM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 97 00 000 3422
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC_SM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Insertos
4
产品详情
Identificação
  • Categoria 连接器
  • Série HARTING ICC
  • Tipo de carcaça/base 后壳
  • Descrição da carcaça/base
    集成电缆紧固件
    直式
    EMC版
Versão
  • Tamanho 20
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌12 Nm 电缆紧固件
    ‌15 Nm 后壳
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Número de retravamentos ≥ 10
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Faixa de aperto 13 ... 17 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) 压铸锌
  • Superfície (carcaça/base) 镀镍
  • Material (vedação) TPE
  • Cor (vedação)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 110.901 g
  • País de origem 印度
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713141173230
  • eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较